Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje učňovské dílny

zpět
Více prostoru pro budoucnost:

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje učňovské dílny

Najít kvalifikované a motivované učně, je centrálálním úkolem středně velkých podniků. Konec koncú převzetí vlastních vyučených mladých žen a mužů je nedílnou součástí náborového konceptu společnosti.

Příslušní zaměstnanci ve společnosti HEINRICH KIPP WERK jsou si vědomi důležitosti náboru nových učňů a investují již léta do atraktivity nabídky pro učně. Nejnovější změnou je rozšířená účňovská dílna.
Se svými 320 m² je plocha učňovských dílen nyní dvakrát větší než dříve. „V naší nové učňovské dílně se učí naši učňové svému řemeslu na profesionálních soustružných, frézovacích a elektroerozivních strojích. Nedávno jsme náš stav rozšiřili o tři CNC-stroje. Nyní stojí v učňovských dílnách celkem šest CNC-strojů a 10 konvenčních strojů“, vysvětluje Daniel Hütter. Dlouholetý instruktor ve společnosti HEINRICH KIPP WERK a jeho nový kolega Ioannis Bouikidis – sám dřívější učeň ve společnosti KIPP – si velmi váží těchto nových prostor. „Ve školicích prostorách můžeme realizovat interní kurzy na téma manipulační technika a CNC“, líčí pan Hütter. Učňové rádi používají simulační místnosti, kromě toho máme u společnosti KIPP ještě čtyři externí programovací místa.

VZDĚLÁNÍ: KIPP JE JISTOTA

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33