Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Nové pneumatické upínací prvky

zpět

Zkrácení dob přípravy pomocí pneumatických upínacích prvků od společnosti KIPP

Společnost HEINRICH KIPP WERK zahrnula do svého stávajícího sortimentu pneumatické upínací prvky. Výrobky jsou určeny pro jednoduché upínací a polohovací úlohy a osvědčují se všude tam, kde je třeba automaticky a rychle vyměňovat obrobky: například při výměně palet, upínacích desek nebo dokonce příslušenství robotů. Díky robustní konstrukci jsou upínací prvky KIPP vhodné zejména pro náročné provozní podmínky ve výrobě polovodičů, potravinářství a farmaceutické a kosmetické výrobě. K dispozici jsou následující produkty:

  • Dvě různé polohovací upínání (jednočinné nebo dvojčinné) pro upínání pomocí čepů. Zaručují upínací sílu 30 resp. 40 N (u 0,5 MPa). Přírubové provedení má bezpečnostní funkci - v případě poklesu stlačeného vzduchu se zde sepne integrovaná pružina.
  • Polohovací válce, které umožňují upínání prostřednictvím úchytných pouzder. Obě dostupné varianty se liší principem upínání: Varianta 1 je ve výchozím stavu upínána pružinou. Upínací síla přitom činí 50 N. Pomocí stlačeného vzduchu se polohovací válec uvolňuje. Varianta 2 je ve výchozím stavu uvolněná. Pomocí stlačeného vzduchu docílí polohovací válec upínací sílu 150 N (při 0,5 MPa).
  • Středicí upínač pro přímé upnutí obrobku. Umožňují upnutí o průměru 16-20 mm a přídržnou sílu 77 N (při 0,5 MPa).

Upínací prvky KIPP jsou vybaveny základním tělesem z nerezové oceli, kaleným čepem a pouzdrem, jakož i těsněním z elastomeru NBR. Bodují s dobrou opakovatelností cca ± 0,2 mm. Provozní tlak je cca ± 0,2 mm. Provozní tlak je cca 0,3-0,7 MPa.

                       

                  

K polohovacím a upínacím systémům

                       

                  

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33