Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Bezpečné uzamčení pomocí západkových uzávěrů od společnosti KIPP

zpět

Západkové uzávěry pro bezpečné uzamčení

Společnost HEINRICH KIPP WERK vyvinul nové západkové uzávěry z plastu. Vyrábí se přímo ve výrobním stanovišti Německo. Výrobky byly speciálně navrženy pro zapuštěné, obzvláště prostorově úsporné montáže do dveří, klapek nebo zásuvek. Uživatelé musí příslušné zařízení jednoduše jen zaklapnout - západková funkce zaručuje bezpečné uzamčení. Stejně jako použití je také montáž konstrukčních celků velmi jednoduchá.

Západkové uzávěry lze dodat v následujících provedeních:

  • Modely se sklopným úchytem lze dodat ve čtyřech variantách tloušťky dveřních křídel od 2 do 22 mm a rovněž uzamykatelné. Dostupné jsou barvy černá, bílá, béžová a černá s pochromovaným úchytem.
  • Zaskakovací západkové uzávěry jsou určeny pro tenké dveře o tloušťce 0,6 až 1 mm a lze je instalovat bez použití nářadí.
  • U provedení se zápustným tlačítkem pro tloušťku dveřního křídla od 1,2 mm do 19 mm se tlačítko při stisknutí vyskočí. U některých modelů je tlačítko otočné. Tato skupina výrobků je k dostání v černém, bílém, béžovém a pochromovaném provedení.
Západkové uzávěry zajišťují spolehlivé zablokování v oblastech, kde by se mohly konvenční blokovací mechanismy nechtěně znovu otevřít v důsledku náhlých pohybů nebo vibrací - například na lodích nebo ve vozidlech. Ale také v obalovém průmyslu, lékařské technice a při konstrukci strojů jsou zapotřebí západkové uzávěry.
Plastic snap-in snap locks with grip - K1652
Západkové uzávěry z plastu, s úchytem, zaskakovací - K1652
Bezpečné blokování revizních klapek.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33