Zušlechtěná ocel.
Provedení
Základní těleso brynýrováno.
Upozornění
Upínací prvky UNILOCK se používají k rychlému upevnění upínací stanice na všech běžných strojních stolech.
Upínací prvky lze bočně upevnit na upínací stanici nebo na čtyřech zaoblených rozích.
Přednosti
Rychlé upevnění upínacích stanic UNILOCK díky uzpůsobeným upínacím prvkům.
Nejsou zapotřebí žádné upevňovací otvory skrz upínací stanici.
Žádné rušivé hrany díky ploché konstrukci.
Žádné nánosy třísek díky uzavřenému tvaru upínacího prvku
Dodaný kryt pro hlavy šroubu zabraňuje hromadění třísek a chladicího maziva.
Rozsah dodávky
Upínací prvek
Kryt pro hlavy šroubů s vnitřním šestihranem
Šroub s válcovou hlavou
Matice pro kamen do drážky (M12= šířka drážky 14 mm; M16=šířka drážky 18 mm)
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili