Hliník.
Upozornění
Paletová spojka pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75 slouží jako rozhraní mezi upínací paletou a upínacím modulem v robotické automatizaci. Kompaktní konstrukce paletové spojky umožňuje nakládání palet velmi blízko strojního stolu.

Paletová spojka se vytahuje z upínacího modulu robota pomocí upínacího čepu UNILOCK. Pojistka proti pootočení kolem středové podélné osy je zajištěno válcovým čepem na přední straně paletové spojky.
Montáž
Při montáži paletové spojky na paletu je třeba dodržet maximální krouticí moment upevňovacích šroubů.
Utahovací moment pro upevňovací šrouby DIN EN ISO 4762 M12 10,9: 92 Nm.
Přednosti
- Kompaktní konstrukce.
- Nízká hmotnost.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
Rozsah dodávky
- 1x paletová spojka s upínacími čepy.
- 4x upevňovací šrouby DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
UNILOCK upínací modul EGM 110-75 (K1973).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili