Stacionární 4 čelisťová sklíčidla jsou vhodná zejména pro centrické upínání obrobků na vrtacích a frézovacích strojích. Díky flexibilnímu uspořádání upínacích čelistí v tvrdém a měkkém provedení lze bez problémů upínat obrobky různých velikostí a tvarů zevnitř i zvenku.
Materiál
Ocel.
Provedení
Dosedací plochy, základní těleso, broušené.
Upínací čelisti vytvrzené, broušené.
Upozornění
Při použití upínacích čelistí zohledněte číslování.
Čelisťová sklíčidla jsou přesně broušená. Tolerance W, X, Y, Z mezi sklíčidly jsou v rozmezí 0,05 mm.
Reprodukční přesnost středicího upínání s tvrdými čelistmi je v rozmezí 0,02 mm.
Posuvné základní čelisti jsou poháněny otočným věncem umístěným ve sklíčidle.
Otáčivým pohybem závitového vřetena přenáší otočný věnec sílu na základní čelisti a vyvolává synchronní pohyb upínacích čelistí směrem ven nebo dovnitř.
Nedostatečné mazání vede k nadměrnému opotřebení a ke snížení upínací síly. Dodržujte prosím pravidelné mazací intervaly.
Přednosti
Reprodukční přesnost pro středicí upínání činí ± 0,02 mm.
Plochá konstrukce.
Pro vrtačky a frézky.
Základní těleso přesně broušené.
Optimální přístup mazacího systému.
Velký průchozí otvor pro upnutí tyčového materiálu.
Ovládání šestihranným klíčem. Díky tomu je obsluha rychlá a snadná.
Měkké čelisti lze rovněž našroubovat na základní čelisti.
Rozsah dodávky
Napínací klíč.
Odkaz na výkres
1) oboustranné upínací čelisti
2) základní čelisti
3) upevňovací šrouby
Accessory
K1838 Upínací čelisti z oceli, měkké
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili