2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
kaleno (52 +2 HRC) a brunýrováno.
Upozornění
Upínací příchytky jsou určeny pro montáž do upínacích čelistí strojních svěráků. Pro montáž postačí drážka se závitovými otvory. Ostré hrany upínacích příchytek se vtisknou do obrobku a zabraňují bočním a horizontálním pohybům.

– Tvarové upnutí umožňuje dosažení vysokých řezných hodnot.
– Nízká upínací výška 1,5 mm (šetří materiálové náklady).
– Obrys příchytek vytváří lehký přítlak.

Jako příslušenství je k dispozici vhodný doraz.
Odkaz na výkres
1) Obrobek
2) Upínací čelist

Ostatní zákazníci také zakoupili