2 Shoda

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.
Upozornění
Středicí upínač umožňuje centrování a upínání obrobku v otvoru.
Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil.
Volitelně lze objednat středicí upínače se šroubem s válcovou hlavou nebo zápustným šroubem.
Středicí upínač s účinkem tahu směrem dolů.
Odkaz na výkres
Provedení A: se zápustným šroubem
Provedení B: se šroubem s válcovou hlavou

Rozměr H se vztahuje na výšku u ≥D.
Rozměr L se vztahuje na délku při ≤D.

1) O-kroužek

Ostatní zákazníci také zakoupili