Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
CZK0.00
Přímá objednávka
Domovská stránka
OVLÁDACÍ PRVKY
Upínací prvky
Klínové upínače
Klínové upínače
Název
Klínový Upínač
Materiál základního tělesa
cementační ocel
hliník
nástrojová ocel
ocel
zušlechtěná ocel
Upínací síla max. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
Závit
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10X25
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80
Filtr
Záznamy / strana
10
z 10 záznamů
Rychloupínače od společnosti KIPP
Nepostradatelný nástroj ve strojírenství!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
10
z 10 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Název
Klínový Upínač
Materiál základního tělesa
cementační ocel
hliník
nástrojová ocel
ocel
zušlechtěná ocel
Upínací síla max. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
Závit
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10X25
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!