Ovládací úchyt z přesného odlitku 1.4308.

Ostatní ocelové části 1.4305.

Provedení
Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili