Nyní je k dispozici také platba kartou!
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel nebo mosaz.
Provedení
Ocel pozinkovaná.
Mosaz pozinkovaná.
Upozornění
Páčky s vratnou pružinou lze jednoduše přišroubovat na dveře, klapky a kryty. Páčky jsou k dostání ve dvou různých variantách se zkosením nahoru nebo dolů. Šikmá plocha umožňuje zavírání nebo otevírání aplikace bez ovládání páčky. Díky integrované pružině zajede páčka vždy zpět do své výchozí polohy.
Způsob ovládání
Posunutím páky se páčka uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří šikmou plochou.
Accessory
Uzavírací plech u oceli nebo mosazi K1669.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili