Úhlové klouby jsou rohové spoje pro přenos síly a slouží jako spojovací prvek pro pohyblivé díly.
Úhlové klouby s těsnicí krytkou se používají speciálně v problematických okolních podmínkách (prach, maziva atd.). Meziprostor mezi kulovou pánví a kuličkovým čepem je zde zakrytý těsnicí krytkou a uzavřený.
Materiál

Nerezová ocel 1.4305.

Těsnění neopren.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.
Teplotní rozsah
-30 °C až +110 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 140 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili