Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

U provedení z nerezové oceli těsnění Neopren.

Provedení
Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění
Nerezové provedení:
Ochrana před prachem, nečistotami, stříkající vodou, párami. Použití v rozsahu teplotních hodnot od -30 °C do +110 °C.
Na vyžádání
Axiální klouby s vyššími silami na vytažení a s levým závitem.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili