Materiál
EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).
Provedení
RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Těsnicí kroužek z termoplastu v provedení Hygienic DESIGN byl speciálně vyvinut pro použití v kombinaci se šroubem se šestihrannou hlavou K1647 nebo šestihrannou maticí K1648. Zvláštní důraz byl kladen na geometrii optimalizovanou pro čištění a drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm.
Těsnicí kroužky jsou vyrobeny z plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA.
Těsnicí kroužky jsou vyrobeny z plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA.
Materiál
EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).
Provedení
RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Upozornění
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.
Teplotní rozsah
-20 °C až +100 °C (POM).
Přednosti
Potravinářský materiál.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Pozor
Vhodnost šroubení Hygienic DESIGN pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
Rozsah dodávky
Těsnicí kroužek.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Provedení závitu
M4 - M16.
Accessory
Šrouby se šestihrannou hlavou s těsnicím kroužkem K1647.
Šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.