Ocel.

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Upozornění
Svěrací kroužky se závitem obepínají protikus s rovnoměrným rozložením upínacích sil.
Svěrací kroužky lze použít ve spojení se šroubovými závity podle třídy tolerance závitů 6g.
Teplotní rozsah
-40 °C - +175 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili