- Závěrný prvek pro spojení dvou oddělených desek
- Signál zaklesnutí při zavírání
- Možnost montáže, tvar A: Pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm
- Včetně upevňovacích šroubů
Popis
Materiál
Pouzdro z nerezové oceli.
Čep z oceli.
Kolík z nerezové oceli.
Otočná z termoplastu PA (polyamid).
Čep z oceli.
Kolík z nerezové oceli.
Otočná z termoplastu PA (polyamid).
Provedení
Pouzdro, bez povrchové úpravy.
Čep, poniklovaný.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Čep, poniklovaný.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, 1
pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, 2
pro tloušťky desek 12 až 20 mm.
Možnost montáže, 1
pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, 2
pro tloušťky desek 12 až 20 mm.
Accessory
Upínací desky K1062
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.