Popis výrobku
Tato šikmá třmenová madla se hodí zejména k montáži ve stísněných prostorových podmínkách. Madla jsou velmi stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace.
Materiál
Hliník EN AW-6063.
Provedení
Komaxitováno černě nebo bezpečnostní červená RAL 3020 bez povrchové úpravy.
Upozornění
Provedení bez povrchové úpravy lze po montáži nalakovat nebo potáhnout vrstvou.
Použití
Při stísněných prostorových podmínkách ve výrobě strojů, zařízení, nástrojů, v nábytkářském průmyslu, v rehabilitační a lékařská technice.
Montáž
Ze zadní strany.
Přednosti
Dobrý přístup i za stísněných prostorových podmínek.
Velmi stabilní a robustní.
Úchopový prvek pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili