Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení A - upevnění gumovou lištou.
Provedení
Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.
Upozornění
Sklápěcí profilová madla tvaru A lze pro síly plechu od 1 do 2,5 mm přimontovat pomocí dvou profilů z měkkého plastiku.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4 umožňují připojení a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž
Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili