- se dvěma tlačítky
- s červenou nebo zelenou kontrolkou LED
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Montáž: ze strany obsluhy
Popis
Materiál
Rameno rukojeti plast PA6.
Spojovací trubka plast PVC.
Spojovací trubka plast PVC.
Provedení
Ramena madel s jemnou strukturou, černá.
Spojovací trubka soustružená, černá.
Spojovací trubka soustružená, černá.
Upozornění
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 8pólový
Konektor namontován v raménku madla ze spodní osy trubky.
Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.
Elektrické krytí: IP65 při našroubovaném konektoru.
Lze dodat vizuálně vhodné trubkové madlo bez elektrické spínací funkce (K1528).
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 8pólový
Konektor namontován v raménku madla ze spodní osy trubky.
Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.
Elektrické krytí: IP65 při našroubovaném konektoru.
Lze dodat vizuálně vhodné trubkové madlo bez elektrické spínací funkce (K1528).
Montáž
Ze strany obsluhy.
Odkaz na výkres
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.