Materiál
Pákové části, konzola a posuvná tyč z oceli.
Vedení posuvné tyče odlito z tvárné litiny (GJS).
Vedení posuvné tyče odlito z tvárné litiny (GJS).
Provedení
Fosfátováno. Válec leštěný.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pákové části, konzola a posuvná tyč z oceli.
Vedení posuvné tyče odlito z tvárné litiny (GJS).
Vedení posuvné tyče odlito z tvárné litiny (GJS).
Provedení
Fosfátováno. Válec leštěný.
Upozornění
Délka kabelu: 2,5 m.
Pneumatický válec
Dvojčinný bez tlumení doběhů do koncové polohy, vybavený dvěma magnetickými zdvihovými mikrospínači s kontrolkami LED.
Technická data přibližovacího jazýčkového spínače
Max. výkon DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. spínací napětí 10 - 60 V, DC a AC.
Max. spínací proud 500 mA.
Max. spínací napětí 10 - 60 V, DC a AC.
Max. spínací proud 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0102
K0103
K0106
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.