Materiál
Pouzdro o velikosti (D) 6-10 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 12 kovaná zušlechtěná ocel. Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná a tvrdě chromovaná. Ložisková pánev je z ložiskové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.
Provedení
Pozinkováno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro o velikosti (D) 6-10 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 12 kovaná zušlechtěná ocel. Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná a tvrdě chromovaná. Ložisková pánev je z ložiskové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady E.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady E.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.