Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Kloubové nohy se skládají ze závitového vřetena a kruhové základny. Každé závitové vřeteno je možné kombinovat s libovolnou kruhovou základnou. Celková výška kloubové nohy se vypočítá z délky závitového vřetena + výšky šestihranu + 22,5 mm.
(Celková výška kloubové nohy = L + L1 + 22,5 mm).

V závislosti na provedení mohou být závitová vřetena před šestihranem opatřena volným spojením přes závit.
Accessory
- K0415 Kruhové základny ke kloubovým nožkám, plastové.
- K0415 Talíř pro kloubové patky antistatický.
- K0416 Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo z nerezového odlitku
- K0654 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám, plastové.
- K0417 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku.
- K0418 Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezové oceli.
- K0419 Kruhové základny ke kloubovým nohám s tlumením vibrací.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili