Základna nerezová 1.4301.

Jádro z termoplastu PA.

Gumová podložka TPE.

Provedení
Kruhová základna bez povrchové úpravy.
Gumová podložka je světle šedá, těsnící. Tvrdost 70 Shore A.
Rozsah použití od -20 °C do +100 °C.
Upozornění
Nerezové kruhové nožky se vyznačují gumovou podložkou spojenou s nerezovou základnou a jádrem.
Gumová podložka je odolná proti oleji a vodě (do 60 °C). Navíc je antibakteriální a antimikrobiální, takže se dá použít i v potravinářském průmyslu.

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Odkaz na výkres
1) Jádro PA
2) Gumová podložka
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili