Credit card payment now also available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering
2 Hits

Description

Materiál
Montážní deska z oceli/z plastu.
Držák monitoru, z hliníku.
Ložiskové podložky a pouzdra z plastu.
Montážní příruba z hliníku.
Montážní adaptér z hliníku.
Ocelové šrouby.
Provedení
Montážní deska, lakovaná.
Držák monitoru, lakovaný.
Montážní příruba, lakovaná.
Montážní adaptér, lakovaný.
Šrouby pozinkované.
Upozornění
Na držáky monitoru lze upevnit monitory o hmotnosti až 10 kg a podle potřeby je zase sejmout, aniž by bylo nutné provádět jakoukoli montáž. Rameno držáku monitoru lze navíc výškově nastavit, stejně jako úhel pohledu. Upevněnou obrazovku lze otočit o 90°. Montážní desky držáků monitoru jsou kompatibilní se standardem VESA 75/100.
Použití
Pomocí šestihranného klíče lze zesílit nebo zeslabit sílu pružiny, kterou je třeba vyvinout k nastavení různých os.
Rozsah dodávky
Držáky monitoru 4 osy:
1x montážní deska VESA, včet. 4 šroubů M4x12, křížová drážka.
1x držák monitoru 4 os, včetně krytu kabelového vedení.
1x montážní šroub DIN 6912, M8x25.
1x montážní adaptér.
2x montážní šrouby DIN 6912, M8x16.
1x imbusový klíč, vel. klíče 3.
1x imbusový klíč, vel. klíče 4.

Držáky monitoru 5 os:
1x montážní deska VESA, včet. 4 šroubů M4x12, křížová drážka.
1x držák monitoru 5 os, včetně krytu kabelového vedení.
1x montážní šroub DIN 6912, M8x25.
1x montážní adaptér.
2x montážní šrouby DIN 6912, M8x16.
1x imbusový klíč, vel. klíče 3.
1x imbusový klíč, vel. klíče 4.

Ostatní zákazníci také zakoupili