Materiál
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) čtyřhran 6 mm
b) drážka
c) trojhran 6,5 mm
1) O-kroužek
2) ploché těsnění
a) čtyřhran 6 mm
b) drážka
c) trojhran 6,5 mm
1) O-kroužek
2) ploché těsnění
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.