Materiál
Pouzdro nerezová ocel 1.4404.
Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Západkové uzávěry z nerezové oceli, malé provedení
od
CZK594.88
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Pouzdro nerezová ocel 1.4404.
Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) čtyřhran 7 mm
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 3 mm
d) dvojitý zub 5 mm
e) kolíkový úchyt
f) trojhran 7°mm
1) O-kroužek
2) ploché těsnění
a) čtyřhran 7 mm
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 3 mm
d) dvojitý zub 5 mm
e) kolíkový úchyt
f) trojhran 7°mm
1) O-kroužek
2) ploché těsnění
Accessory
Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1340.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1340.