Materiál
Pouzdro a upevňovací matice, nerezová ocel 1.4404.
Ovládání 1.4401.
O-kroužky NBR.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Západkové uzávěry z nerezové oceli, malé provedení
od
650,36 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Pouzdro a upevňovací matice, nerezová ocel 1.4404.
Ovládání 1.4401.
O-kroužky NBR.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°.
Použitelné vpravo nebo vlevo.
Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Použitelné vpravo nebo vlevo.
Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) čtyřhran 7 mm
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 3 mm
d) dvojitý zub 5 mm
e) kolíkový úchyt
f) trojhran 7°mm
1) O-kroužek
a) čtyřhran 7 mm
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 3 mm
d) dvojitý zub 5 mm
e) kolíkový úchyt
f) trojhran 7°mm
1) O-kroužek
Accessory
Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1340.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1340.