Kruhová základna a závitové vřeteno z nerezové oceli 1.4301.

Pryžová dosedací plocha (NBR) 85 Shore +/-5, s certifikací FDA.

Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.

Provedení
Kruhové základny, leštěné do vysokého lesku
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černá.
Pryžové těsnění, modré.
Upozornění
Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.

Vysoká kvalita povrchu a dvojnásobné utěsnění závitu a speciální těsnění na kloubu vřetene stavěcí nohy stroje zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.

Noha stroje se dodává s logem 3-A.
Použití
Noha stroje je vhodná speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.
Odkaz na výkres
1) rozsah nastavení
Accessory

Těsnicí podložka a podložka K1491 Hygienic USIT®.


Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493.


Kryt závitu K1821.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili