- Zejména pro oblast hygieny
- Oblasti použití: potravinářský průmysl, pivovarnictví, mlékárenství, nápojový a farmaceutický průmysl
- Vysoká kvalita povrchu
- Certifikace 3-A
- Úhel vychýlení 15°
Popis
Materiál
Kruhová základna a závitové vřeteno z nerezové oceli 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (NBR) 85 Shore +/-5, s certifikací FDA.
Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.
Provedení
Kruhové základny, leštěné do vysokého lesku
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černá.
Pryžové těsnění, modré.
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černá.
Pryžové těsnění, modré.
Upozornění
Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.
Vysoká kvalita povrchu a dvojnásobné utěsnění závitu a speciální těsnění na kloubu vřetene stavěcí nohy stroje zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.
Noha stroje se dodává s logem 3-A.
Vysoká kvalita povrchu a dvojnásobné utěsnění závitu a speciální těsnění na kloubu vřetene stavěcí nohy stroje zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.
Noha stroje se dodává s logem 3-A.
Použití
Noha stroje je vhodná speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.
Odkaz na výkres
1) rozsah nastavení
Accessory
Těsnicí podložka a podložka K1491 Hygienic USIT®.
Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493.
Kryt závitu K1821.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.