Materiál
Čep z nerezové oceli 1.4542.
Závěsné oko z nerezové oceli 1.4571.
Závitový prvek z nerezové oceli 1.4542.
↲Tlačítko z hliníku.
↲Pružina z nerezové oceli.
Provedení
Čepy, kalené.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Čep z nerezové oceli 1.4542.
Závěsné oko z nerezové oceli 1.4571.
Závitový prvek z nerezové oceli 1.4542.
↲Tlačítko z hliníku.
↲Pružina z nerezové oceli.
Provedení
Čepy, kalené.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Upozornění
Závitové nosné čepy se používají jako rychlý a snadný nosný prvek s pohyblivým závěsným okem.
Závitové segmenty lze odblokovat stisknutím tlačítka a závitový nosný čep lze zasunout do závitového otvoru nebo jej z něj vyjmout. Pokud se tlačítko povolí, zablokují závitové segmenty bezpečně spoj. Odpadá tak zdlouhavé šroubování a vyšroubovávání jako např. u šroubu s okem.
Závěsné oko lze otočit o 180°. Bezpečnostní můstek v závěsném oku chrání tlačítko proti nechtěnému uvolnění při přímém tahu.
Pro použití je nutný otvor se závitem obsahujícím měřidlo s odpovídající pevností materiálu.
Ke každému závitovému nosnému čepu je přiložen podrobný návod k použití.
Ochrana proti korozi a odolné proti povětrnostním vlivům.
Ověřeno TÜV.
Specifikace X min, F1, F2 a F3 jsou testovány podle normy DIN EN 13155 a zkušební zatížení odpovídá trojnásobku jmenovitého zatížení.
Závitové segmenty lze odblokovat stisknutím tlačítka a závitový nosný čep lze zasunout do závitového otvoru nebo jej z něj vyjmout. Pokud se tlačítko povolí, zablokují závitové segmenty bezpečně spoj. Odpadá tak zdlouhavé šroubování a vyšroubovávání jako např. u šroubu s okem.
Závěsné oko lze otočit o 180°. Bezpečnostní můstek v závěsném oku chrání tlačítko proti nechtěnému uvolnění při přímém tahu.
Pro použití je nutný otvor se závitem obsahujícím měřidlo s odpovídající pevností materiálu.
Ke každému závitovému nosnému čepu je přiložen podrobný návod k použití.
Ochrana proti korozi a odolné proti povětrnostním vlivům.
Ověřeno TÜV.
Specifikace X min, F1, F2 a F3 jsou testovány podle normy DIN EN 13155 a zkušební zatížení odpovídá trojnásobku jmenovitého zatížení.
Teplotní rozsah
max. +250 °C.
Montáž
Montáž:
1. Stiskněte a podržte tlačítko.
2. Vložte závitový nosný čep.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být
být opět ve výchozí poloze).
4. Ručně utahujte závitový nosný čep, dokud není v plném kontaktu s dosedací plochou.
5. Je třeba zajistit, aby
závitové segmenty byly zasunuty v upevňovacím závitu.
Demontáž:
1. Otočte závitovým nosným čepem proti směru hodinových
ručiček o cca čtvrtinu otáčky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko.
3. Vytáhněte závitový nosný čep.
4. Tlačítko uvolněte.
1. Stiskněte a podržte tlačítko.
2. Vložte závitový nosný čep.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být
být opět ve výchozí poloze).
4. Ručně utahujte závitový nosný čep, dokud není v plném kontaktu s dosedací plochou.
5. Je třeba zajistit, aby
závitové segmenty byly zasunuty v upevňovacím závitu.
Demontáž:
1. Otočte závitovým nosným čepem proti směru hodinových
ručiček o cca čtvrtinu otáčky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko.
3. Vytáhněte závitový nosný čep.
4. Tlačítko uvolněte.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.