Materiál
Polohovací válec a kuličky z ušlechtilé oceli 1.4542.
Provedení
Polohovací válec a kuličky, kalené min. 40-HRC, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Polohovací válec a kuličky z ušlechtilé oceli 1.4542.
Provedení
Polohovací válec a kuličky, kalené min. 40-HRC, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Přitažením pohybového šroubu (D2) je střední kulička stlačena dolů a vytlačí tím tři upevňovací kuličky směrem ven, kde jsou upnuty do upínacího pouzdra.
Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.
Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.