Oko z nerezové oceli 1.4462.
Šroub z nerezové oceli 1.4462.
Provedení
Oko kované a zušlechtěné na vysokou pevnost.
100% elektromagnetická kontrola trhlin podle ČSN EN 1677-1, 4násobná bezpečnost.
Upozornění
Na rozdíl od šroubů s okem DIN 580 je kroužek uložen otočně, čímž lze nastavit směr působení síly a vyloučit neúmyslné povolení nebo překroucení.

- Čtyřnásobná bezpečnost
- Tělo kroužku lze po utažení šroubu otáčet o 360°.

Jmenovitá nosnost je viditelně vyznačena na šroubu s okem. To platí pro nejvhodnější případ zatížení (viz tabulka). Zkušební síla je 2,5násobkem přípustné nosnosti. Uvedená nosná síla se nesmí překročit.
S pevnými, avšak demontovatelnými šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem. Šrouby s okem jsou zkoušeny podle DGUV.

Šrouby s okem obsahují digitální čip RFID s vloženým certifikátem pro sériovou sledovatelnost.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Discover our product range