Nerezová ocel 1.4404.
Provedení
Leštěno do vysokého lesku.
Upozornění

Třmenový úchyt v masivním provedení, kompletně leštěné do vysokého lesku. Díky takto dosažené hloubce drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm nepřilnou zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Spolu s velkými poloměry se madlo extrémně snadno čistí.


Pomocí opěrného talíře, který je volitelně k dostání, se podstatně zvýší dosedací plocha, tzn. přenosné síly.


Jak přímé přišroubování nebo přišroubování s opěrným talířem jako mezikusem se provádí vždy s použitím těsnicích podložek Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Tím odpadá jinak běžné a nákladné přivařování úyhtu, broušení a leštění svarů. Veškerá spojovací místa a šroubovací plochy jsou tak hygienicky bezpečná.

Na vyžádání
Vnější závit, palcový závit, varianty délky a výšky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili