2 Shoda

Popis

Materiál
Rameno z termoplastu PA6.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Provedení
Rameno úchytu, černé.
Spojovací trubka, černá.
Upozornění
Provedení A:
Tlačítko (přepínací kontakt)
2 LED
Konektor 8pólový

Provedení B:
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko (přepínací kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový
Technické údaje
viz stažené dokumenty, technický pokyn
Druh připojení: konektor M12x1 8- nebo 12-pólový.
Třída ochrany: IP54 při našroubovaném konektoru.
Montáž
Ze strany obsluhy.
Odkaz na výkres
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko
5) Konektor, M12x1
Accessory
Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem K1528.
Zasouvací spojky pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem K1498

Ostatní zákazníci také zakoupili