Rameno z termoplastu PA6.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Provedení
Rameno úchytu, černé.
Spojovací trubka, černá.
Upozornění
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)

Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový

Konektor namontován v raménku madla ze spodní osy trubky.
Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.

Elektrické krytí: IP65 při našroubovaném konektoru.

Lze dodat vizuálně vhodné trubkové madlo bez elektrické spínací funkce (K1528).
Montáž
Ze strany obsluhy.
Odkaz na výkres
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
Accessory
Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem K1528.
Zasouvací spojky pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem K1498
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili