- s tlačítkem
- s červenou nebo zelenou kontrolkou LED
- Různé možnosti připojení
- Montáž: ze zadní strany
Popis
Materiál
Termoplast PA6.
Provedení
Termoplast černý, pouzdro resp.
Upozornění
Tlačítko s červenou nebo zelenou kontrolkou LED.
Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše raménka madla. (Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně).
Elektrické krytí: IP65 (při našroubovaném konektoru).
Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše raménka madla. (Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně).
Elektrické krytí: IP65 (při našroubovaném konektoru).
Montáž
Ze zadní strany.
Accessory
Pro provedení A:
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem K1498.
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem K1498.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.