Materiál
Pouzdro, tlačný čep a pružina z oceli.
Snímač stavu z nerezové oceli.
Snímač stavu z nerezové oceli.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Kromě mechanické funkce západkového a polohovacího prvku se pružinové písty se snímačem stavu používají ke zjištění, zda je součást v požadované poloze, či nikoli.
Snímač detektuje, zda je tlačný kolík zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Snímač detektuje, zda je tlačný kolík zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Materiál
Pouzdro, tlačný čep a pružina z oceli.
Snímač stavu z nerezové oceli.
Snímač stavu z nerezové oceli.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Upozornění
Pomocí zabudovaného koncového spínače je možné vyslat elektrický řídicí signál.
Napětí: U = 10 – 30 V DC
Proud: I max. = 200 mA
Teplotní rozsah: -25 °C – +70 °C
Třída ochrany: IP 67
Snímač stavu se přepne při zdvihu H.
Napětí: U = 10 – 30 V DC
Proud: I max. = 200 mA
Teplotní rozsah: -25 °C – +70 °C
Třída ochrany: IP 67
Snímač stavu se přepne při zdvihu H.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NC) nebo rozpínací kontakt
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <200 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 2000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Schaválení: CE
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NC) nebo rozpínací kontakt
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <200 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 2000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Schaválení: CE
Použití
Pouzdra s odpruženou kuličkou se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na stavu. Lze tak zajistit, aby se obrobek nebo pohyblivá součást nacházely na požadovaném místě.
Teplotní rozsah
Teplotní rozsah: -25 °C - +70 °C
Bezpečnost
Pružinové přítlačné podložky se snímači stavu nejsou vhodné pro zajištění osob.
Bezpečnost
Pružné opěrky se stavovým snímačem nelze použít pro zajištění bezpečnosti osob.
Odkaz na výkres
4) Světelná dioda
BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá
Příklad použití testu polohy:
Pol. 1: šoupátko je v zasunuté poloze
Pol. 2: šoupátko je ve vysunuté poloze
3) šoupátko
BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá
Příklad použití testu polohy:
Pol. 1: šoupátko je v zasunuté poloze
Pol. 2: šoupátko je ve vysunuté poloze
3) šoupátko
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.