Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Polohovací pouzdra tvoří upevňovací bod pro čepové ovládací a aretační prvky, kde mohou bezpečně a přesně zapadnout.

U polohovacích pouzder se snímačem stavu se nachází na pouzdře variabilně nastavitelný snímač. Ten umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.
Materiál

Polohovací pouzdro ocel nebo nerezová ocel 1.4034.

Snímač nerezová ocel.

Upínací matice mosaz.

Provedení
Polohovací pouzdro:
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.

Snímač, bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Nastaveno na přídržné prvky K0638.
Snímač stavu a upínací matice se dodávají demontované.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <3500 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Použití
Polohovací pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Kromě toho lze zjistit, že se ovládací nebo aretační prvek nachází na požadovaném místě.
Například při úpravě formátu balicího stroje.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Bezpečnost
Polohovací pouzdra se snímačem stavu nejsou vhodná k zajišťování osob.
Odkaz na výkres
1) LED

BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili