4 Shoda

Popis

Popis výrobku
Polohovací pouzdra tvoří upevňovací bod pro čepové ovládací a aretační prvky, kde mohou bezpečně a přesně zapadnout.

Polohovací pouzdra pro snímač stavu mají upínací matici pro upevnění snímače Ø3 na pouzdru.
Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru či ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.
Materiál

Polohovací pouzdro z oceli nebo z nerezové oceli 1.4034.

Upínací matice z mosazi.

Provedení
Polohovací pouzdro:
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.

Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Nastaveno na přídržné prvky K0638.
Upínací matice se dodává demontovaná.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Použití
Polohovací pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Kromě toho lze zjistit, že se ovládací nebo aretační prvek nachází na požadovaném místě.
Například při úpravě formátu balicího stroje.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Odkaz na výkres
Provedení A: závit, průchozí
Provedení B: se závitem a nákružkem 
Provedení C: se závitem a s náběhovým kuželem
Provedení D: hladké

Ostatní zákazníci také zakoupili