Opěrný čep ze zušlechtěné oceli.
Opěrný snímač z nerezové oceli.
Pouzdro konektoru, z oceli.
Provedení
Opěrný čep brynýrovaný, kalený a broušený.
Upozornění
Opěrné čepy lze použít jako opěru, doraz nebo tlačný prvek pro obrobky určené k obrábění.
Koncový spínač, který je integrován do opěrného čepu s podpěrným snímačem, zjišťuje, zda je obrobek přítomen, nebo ne. Tlak obrobku na snímač sepne kontakt a snímač jej detekuje.
Pokud je opěrný čep vybaven modulem Bluetooth, lze stav snímače zaznamenávat a zpracovávat elektronicky.
Napájení opěrného čepu zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Modul Bluetooth K1831 lze připojit k opěrnému čepu přes USB typu C.

Bezpečný přenos signálu lze zaručit pouze tehdy, je-li kontaktní snímač přitlačen obrobkem v jedné rovině s kontaktní plochou.

Styčná plocha obrobku musí být větší než Ø10 mm.
Technické údaje
Viz technické upozornění.
Použití
Pomocí opěrných čepů lze kontrolovat polohu dílu. Opěrné čepy lze použít také jako doraz se snímáním polohy.
Tolerance 0,2 mm.
Teplotní rozsah
0 °C až +65 °C.
Přednosti
Zajišťuje dokonalou polohu obrobku na upínacím přípravku.
Bezpečnost
Opěrné čepy s opěrným čidlem nejsou vhodné pro ochranu osob.
Odkaz na výkres
1) opěrný snímač
2) USB-typ-C
Accessory
Bluetooth-modul K1831.
Brána K1494.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili