Pouzdro z termoplastu PA6.
Těsnění zdířky, elastomer NBR.
Provedení
Termoplast černý, pouzdro resp.
Upozornění
Chytré výrobky.
Brána K1494.
Technické údaje
Viz technické upozornění.
Použití
Kombinace modulu Bluetooth a chytrých produktů umožňuje vizuální, intuitivní a rychlé zobrazení stavu snímače.
Stav snímače lze přenášet bezdrátově prostřednictvím Bluetooth.
Teplotní rozsah
0 °C až +65 °C.
Přednosti
Řízení procesu v závislosti na stavu snímače.
Univerzálně použitelné s chytrými výrobky.
Snadná instalace.
Odkaz na výkres
1) USB-typ-C
2) těsnění
3) LED-displej
4) tlačítko
Accessory
Snímač síly pro rychloupínač K1825.
Upínací příložka se snímačem síly K1824.
Opěrný čep s opěrným snímačem K1832.
Brána K1494.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili