- elektronický dotaz na stav
- krátká spínací vzdálenost
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
U aretačních čepů se snímačem stavu lze pracovní stav registrovat elektronicky a dále zpracovávat.
Připojení, například k řídicímu systému stroje, je kabelové prostřednictvím připojovacího kabelu integrovaného snímače.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
U aretačních čepů se snímačem stavu lze pracovní stav registrovat elektronicky a dále zpracovávat.
Připojení, například k řídicímu systému stroje, je kabelové prostřednictvím připojovacího kabelu integrovaného snímače.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík, nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt, tmavošedý termoplast.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Snímač stavu sepne při zapadnutí při zdvihu S - 1 mm.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 6 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <4000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -10° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 6 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <4000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -10° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Použití
Aretační čepy se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se aretační kolík nacházel v požadovaném pracovním stavu.
Bezpečnost
Aretační čepy se snímačem stavu nejsou vhodné k zajišťování osob.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
P = délka kabelu
BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
P = délka kabelu
BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.