Materiál
Cementovaná ocel.
Provedení
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Cementovaná ocel.
Provedení
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění
Upínací moduly UNILOCK lze s přesahem či bez něho montovat ve všech polohách do strojních stolů, do přípravků (desky, kostky, věže atd).
Upínací moduly UNILOCK ASM 99 jsou vhodné zejména pro úzké rozteče. Vzhledem k tomu, že upínací modul UNILOCK ASM 99 je modul pro povrchovou montáž, dosahuje upínací modul montážní výšky 56 mm. Upínací moduly lze také zcela zapustit a namontovat do přípravkové desky nebo do strojního stolu. Integrovanou funkci dotazu lze použít k dotazu na ”otevřenou” polohu upínacího jezdce.
Pneumatické ovládání upínacích modulů lze provádět jednotlivě nebo najednou.
Takto lze upínací systém nulového bodu vytvořit individuálně.
Díky modulární konstrukci lze počet a vzdálenost upínacích modulů optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Přípravné časy se značně redukují a tím se prodlouží doby chodu stroje.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Také při poklesu tlaku nebo kolísání zásobení stlačeným vzduchem zůstane zachována plná zatahovací síla.
Všechny upínací moduly zahrnují ve standardním provedení funkci turbo. Krátkým vzduchovým impulzem na přípojce vzduchu „Turbo“ se ještě jednou značně zvýší normální zatahovací síla dosažená pružinami. To znamená, že upínací moduly lze velmi dobře použít i pro těžké upínání.
Pro maximální zatahovací sílu se doporučuje použití funkce turbo.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762-12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Jednotná velikost upínacích čepů pro všechny upínací moduly a kompatibilita s 5osým upínacím systémem 80 zaručují univerzální kombinaci možných aplikací.
Upínací moduly UNILOCK ASM 99 jsou vhodné zejména pro úzké rozteče. Vzhledem k tomu, že upínací modul UNILOCK ASM 99 je modul pro povrchovou montáž, dosahuje upínací modul montážní výšky 56 mm. Upínací moduly lze také zcela zapustit a namontovat do přípravkové desky nebo do strojního stolu. Integrovanou funkci dotazu lze použít k dotazu na ”otevřenou” polohu upínacího jezdce.
Pneumatické ovládání upínacích modulů lze provádět jednotlivě nebo najednou.
Takto lze upínací systém nulového bodu vytvořit individuálně.
Díky modulární konstrukci lze počet a vzdálenost upínacích modulů optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Přípravné časy se značně redukují a tím se prodlouží doby chodu stroje.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Také při poklesu tlaku nebo kolísání zásobení stlačeným vzduchem zůstane zachována plná zatahovací síla.
Všechny upínací moduly zahrnují ve standardním provedení funkci turbo. Krátkým vzduchovým impulzem na přípojce vzduchu „Turbo“ se ještě jednou značně zvýší normální zatahovací síla dosažená pružinami. To znamená, že upínací moduly lze velmi dobře použít i pro těžké upínání.
Pro maximální zatahovací sílu se doporučuje použití funkce turbo.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762-12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Jednotná velikost upínacích čepů pro všechny upínací moduly a kompatibilita s 5osým upínacím systémem 80 zaručují univerzální kombinaci možných aplikací.
Technické údaje
- Zatahovací síla s turbo 18 kN.
- Systémový tlak: 6 bar, vzduch s olejem.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
- Teplotní rozsah 5° až 60° C.
- Systémový tlak: 6 bar, vzduch s olejem.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
- Teplotní rozsah 5° až 60° C.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Kompaktní konstrukce.
- Vhodné pro malé rozteče.
- Funkce dotazu na ”otevřenou” polohu upínacího jezdce.
- Standardní funkce Turbo.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
- Vhodné pro malé rozteče.
- Funkce dotazu na ”otevřenou” polohu upínacího jezdce.
- Standardní funkce Turbo.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
Rozsah dodávky
- 1x upínací modul.
- 2x O-kroužek Ø4,5x1,50 pro přívod média.
- 1x O-kroužek Ø4,5x1,50 pro funkci dotazu.
- 6x upevňovací šrouby.
- 6x krytka pro upevňovací šrouby.
- 2x O-kroužek Ø4,5x1,50 pro přívod média.
- 1x O-kroužek Ø4,5x1,50 pro funkci dotazu.
- 6x upevňovací šrouby.
- 6x krytka pro upevňovací šrouby.
Vezměte na vědomí
Doporučení jmenovité šířky hadice:
- Až čtyři upínací moduly jmenovitá šířka hadice 6 mm.
- Od pěti upínacích modulů jmenovitá šířka hadice 8 mm.
- Až čtyři upínací moduly jmenovitá šířka hadice 6 mm.
- Od pěti upínacích modulů jmenovitá šířka hadice 8 mm.
Princip funkce
Upínací moduly lze připojit pomocí přípojek na základní desce, nebo na závitovém spojení přimo na upínacím modulu.
Aby byla zaručena funkce upínacího šoupátka, musí se provádět odvzdušnění horní pístní komory pomocí přípojky vzduchu „Turbo“.
Proto existují čtyři možnosti:
1) Připojení a použití funkce turbo v základové desce vedle přípojky „Otevřít“. Takto lze v případě potřeby dopnout upínací modul kratkým impulzem vzduchu. (Doporučeno)
2) Jednoduchý otvor k úniku vzduchu v základní desce, která je spojena s přípojkou turbo. Pro uzavření otvoru proti znečištění se nesmí používat žádný otvor se zajišťovací funkcí, nýbrž je třeba vložit odvzdušňovací šroub.
3) Ve třetím případě se musí pístová komora odvzdušnit pomocí otvoru, který se propojí pod základovou deskou přes příčnou drážku. Otvor se musí nasunout na přípojku turbo tak, aby mohlo probíhat odvzdušnění.
4) Při bočním ovládání upínacího modulu se musí na tomto místě vložit odvzdušňovací šroub.
Aby byla zaručena funkce upínacího šoupátka, musí se provádět odvzdušnění horní pístní komory pomocí přípojky vzduchu „Turbo“.
Proto existují čtyři možnosti:
1) Připojení a použití funkce turbo v základové desce vedle přípojky „Otevřít“. Takto lze v případě potřeby dopnout upínací modul kratkým impulzem vzduchu. (Doporučeno)
2) Jednoduchý otvor k úniku vzduchu v základní desce, která je spojena s přípojkou turbo. Pro uzavření otvoru proti znečištění se nesmí používat žádný otvor se zajišťovací funkcí, nýbrž je třeba vložit odvzdušňovací šroub.
3) Ve třetím případě se musí pístová komora odvzdušnit pomocí otvoru, který se propojí pod základovou deskou přes příčnou drážku. Otvor se musí nasunout na přípojku turbo tak, aby mohlo probíhat odvzdušnění.
4) Při bočním ovládání upínacího modulu se musí na tomto místě vložit odvzdušňovací šroub.
Odkaz na výkres
1) Montážní obrys
Upínací modul jako nástavbový modul ↲2) Montážní obrys:↲ Upínací modul jako montážní modul↲↲a) spodní připojení bez hadice (otevřená)
b) spodní připojení bez hadice (Turbo)
c) středicí okraj
d) odvzdušnění
e) spodní připojení bez hadice (funkce dotazu na polohu upínacího jezdce otevřená), 2 bar, 15l/min
f) boční připojení M5 (otevřené ovládání)
g) boční připojení M5 (turbo)
Připojení upínacích modulů jsou na vnějším průměru označena symboly šipek.
Upínací modul jako nástavbový modul ↲2) Montážní obrys:↲ Upínací modul jako montážní modul↲↲a) spodní připojení bez hadice (otevřená)
b) spodní připojení bez hadice (Turbo)
c) středicí okraj
d) odvzdušnění
e) spodní připojení bez hadice (funkce dotazu na polohu upínacího jezdce otevřená), 2 bar, 15l/min
f) boční připojení M5 (otevřené ovládání)
g) boční připojení M5 (turbo)
Připojení upínacích modulů jsou na vnějším průměru označena symboly šipek.
Accessory
- Upínací čep UNILOCK K0967, K1471, K1974, K1975.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.