Zušlechtěná ocel.
Provedení
zušlechtěno. Dosedací plochy broušeny (HRC 32).
Upozornění
Pomocí sady upínacích příložek lze upínací lišty upnout v libovolné poloze na strojním stole.
Použití
Sada upínacích příložek se zavede do T-drážky strojního stolu a posune se do příslušné polohy upínací lišty. Upevnění pomocí šroubu s válcovou hlavou.
Přednosti
Sada upínacích příložek se navíc může používat k jiným druhům upevnění vícenásobných upínacích systémů.
Rozsah dodávky
4x upínací příložky.
4x šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN 912.
4x matice pro T-drážky DIN 508.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Vícenásobné upínací systémy KIPP


Vícenásobné upínací systémy se používají především pro obrábění obrobků s větším počtem. Volitelně je systém nastaven pro jeden nebo více obrobků. V závislosti na velikosti obrobku a délce upínací lišty lze takto současně upnout několik obrobků. Vzhledem k velkému výběru komponentů vícenásobného upínacího systému (upínací lišty, pevné dorazy, klínové upínače a příslušenství), obrobky různých typů lze obrábět obrobky různých počtů a rozměrů a optimalizovaná doba přípravy. U klínových upínačů si uživatel může vybrat, zda použije jednostranné nebo oboustranné provedení. Ozubení na upínací liště jsou přesně broušená a zaručují bezpečné a přesné upevnění pevných dorazů. Montáží několika upínacích lišt v podélném a příčném směru lze účelněji využít pracovní rozsah stroje a počet obrobků lze optimálně rozšířit.

Ostatní zákazníci také zakoupili