Materiál
Ocel.
Provedení
Základová deska a podpěra obrobků kaleny.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
5osý upínač KIPPflexX se vyznačuje vysokou stabilitou, flexibilitou a optimální obsluhou. 5osý upínač KIPPflexX lze použít buď jako přítlačný upínač, nebo jako upínač polotovarů. Při použití přítlačné funkce lze obrobek upínat s reprodukční přesností ±0,01 mm. Upínací výška obrobku 155/180 mm umožňuje velmi dobrou přístupnost při obrábění. Upínací rozsah se předběžně nastavuje ruční klikou, čím se snižují přípravné časy. Díky uzavřené geometrii a s ní spojené necitlivosti vůči nečistotám se navíc na minimum snižuje čas údržby a oprav.
Materiál
Ocel.
Provedení
Základová deska a podpěra obrobků kaleny.
Upozornění
Další informace o výrobku lze nalézt v návodu k obsluze.
Způsob ovládání
Rychlé přestavení pomocí ruční kliky.
Přednosti
Použití jako středicí upínače s přítlačnou funkcí nebo jako svěrák.
Snadné a plynulé nastavování upínacího rozpětí pomocí ruční kliky.
Optimální upínací výška pro 5osé obrábění.
Mnohostranné možnosti připojení na strojní stoly.
Snadné a plynulé nastavování upínacího rozpětí pomocí ruční kliky.
Optimální upínací výška pro 5osé obrábění.
Mnohostranné možnosti připojení na strojní stoly.
Rozsah dodávky
V závislosti na délkách základních desek, viz návod k obsluze
Na vyžádání
různé náhradní díly, větší upínací rozpětí
Clamping force
viz diagram
Použití
Vhodné pro stoly s T-drážkou, upínací systém s rastrovými otvory a systém nulového bodu.
Rozměr 282,84 mm pro úhlopříčné uspořádání na upínacích systémech nulového bodu s roztečí 52/96/200 mm.
Rozměr 282,84 mm pro úhlopříčné uspořádání na upínacích systémech nulového bodu s roztečí 52/96/200 mm.
Tolerance
Při hloubce upnutí >5 mm reprodukční přesnost u přítlačné funkce ±0,01.
Accessory
Základové desky K1556
Upínací čelisti s kolíky K1557
Upínací čelisti Kombi hladké/s kolíky K1557
Upínací čelisti s přídavkem na opracování K0975
Opěrná lišty K0974
Prodlužovací hřídele K0990
Souprava pro kruhové upínání K0989
Dorazová sada K0993
Upínací čep K0967.140250516, K0967.240250516
Sada úpinek K1008
Vodicí vložky do drážky K0954.1814X20
Lícované šrouby K0815.12065
Šrouby s válcovou hlavou K0869.12X60
Momentový klíč K1489.01
Upínací čelisti s kolíky K1557
Upínací čelisti Kombi hladké/s kolíky K1557
Upínací čelisti s přídavkem na opracování K0975
Opěrná lišty K0974
Prodlužovací hřídele K0990
Souprava pro kruhové upínání K0989
Dorazová sada K0993
Upínací čep K0967.140250516, K0967.240250516
Sada úpinek K1008
Vodicí vložky do drážky K0954.1814X20
Lícované šrouby K0815.12065
Šrouby s válcovou hlavou K0869.12X60
Momentový klíč K1489.01
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.