Credit card payment now also available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Materiál
Kužel z oceli.
Kuličky z oceli pro valivá ložiska.
Provedení
Kužel kalený a broušený.
Kuličky zavulkanizovány na kuželi.
Upozornění
Polohovací kužely tvoří v kombinaci s polohovacími pouzdry středicí jednotku pro vysoce přesné polohování dvou součástí. Systém dosahuje reprodukční přesnosti < 0,003 mm. Navulkanizovaná pryž nekřehne a je necitlivá vůči nečistotám či třískám. Menší zatlačené třísky systému neškodí.
Teplotní rozsah
max. +80 °C.
Princip funkce
Ve složeném stavu polohovacího kuželu a polohovacího pouzdra se kuličky ve své elastické zóně stlačí a fixují tak oba díly, do kterých byly namontovány, s maximální přesností. Aby se kuličky v elastické zóně deformovaly, je třeba jen dbát na to, aby hloubka otvoru, do kterého se později zalisuje polohovací pouzdro, byla přesně dodržena. Polohovací kužel zatlačovaný do polohovacího pouzdra je dodáván již s patřičným lícováním a musí pouze dosednout na povrch protikusu. Od této chvíle existuje přesný polohovací systém nulového bodu.
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Ostatní zákazníci také zakoupili