Zušlechtěná ocel a tvárná litina.
Provedení
Zušlechtěno a brynýrováno.
Klínové plochy jemně obrobeny.
Upozornění
Jemné přestavení pomocí šroubu s rýhováním nebo klíče na šrouby s vnitřním šestihranem. Tím se docílí vertikálního pohybu bez bočního posunu. Zvlášť vhodné pro orýsování či opracování těžkých dílů. Kuličkový nástavec K1961-01 je přiložen ke každému výškovému klínu.
V min. je dosažena montáží základové desky.
Odkaz na výkres
1) Středicí otvor pro K1961
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili