Upínací kameny a vložky se obzvláště hodí pro zabudování do upínacích ramen, úchytných systémů, upínacích přípravků a upínacích čelistí. Použití upínacích kamenů umožňuje přenos maximálních krouticích momentů a nadměrných upínacíh sil i u tvrdých materiálů a u nerovností povrchu.
Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Tvrzeno a brynýrováno.
Odkaz na výkres
-
Accessory
K0929 Přítlačné upínače.
K0930 Přítlačné upínače.
K0931 Přítlačné upínače s opěrným čepem.
K1159 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a závitem až po hlavu DIN 912.
K1160 Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřním šestihranem, s nízkou hlavou DIN 6912.
K0869 Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762 prodloužený, z oceli nebo nerezové oceli.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili