Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Základní těleso, brynýrované. Tlačný kolík, zušlechtěný a brynýrovaný.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Opěrné prvky snižují vibrace obrobku při strojovém obrábění.
Všechny pohyblivé části jsou utěsněny proti vniknutí chladicí kapaliny, prachu a třísek.
Všechny pohyblivé části jsou utěsněny proti vniknutí chladicí kapaliny, prachu a třísek.
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Základní těleso, brynýrované. Tlačný kolík, zušlechtěný a brynýrovaný.
Způsob ovládání
Ovládání pomocí nárazového utahováku s nastavitelným krouticím momentem nebo ručně pomocí upínacího klíče.
Přednosti
Automatické
Vysoké upínací síly
Rychlé upínání
Vysoké upínací síly
Rychlé upínání
Rozsah dodávky
K2160.05012: 2x polohovací čep Ø 6 (h7) x 20, ochranná zátka pro závitové otvory.
K2160.10016: 2x polohovací čep Ø 8 (h7) x 25, ochranná zátka pro závitový otvor.
K2160.10016: 2x polohovací čep Ø 8 (h7) x 25, ochranná zátka pro závitový otvor.
Accessory
Výkyvné opěrky K0282.
Ustavovací nožky K0298.
Ustavovací nožky K0299.
Opěrné čepy K0307.
Ustavovací nožky K0298.
Ustavovací nožky K0299.
Opěrné čepy K0307.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.