GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.
Upozornění
+Rozteč rastrových prvků 50 ±0,02 mm.
Upínací úhelníky jsou vhodné ke svislému polohování a upevňování obrobků a přípravků. Tyto upínací úhelníky s rastrovými otvory poskytují rychlou a hospodárnou možnost upínání obrobků standardizovanými upínacími prvky.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.

Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili